Publikovat produkty
Wood floor French oak Zenitude-Origine Tufeau, Diva
Wood floor French oak Zenitude-Origine Tufeau, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Zenitude-Origine Tufeau, Diva

    This boudoir-inspired design exploits the harmony between the aged, bleached-effect floor and white walls. The white brings out the natural colour of the oak and delicately catches the light, while a romantic-looking beauty area is subtly enhanced by the floor.
    Specifikace
      • French oak Zenitude-Origine Tufeau, Diva 139/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1006521
        Random lengths: 500 to 2000 mm
      • French oak Zenitude-Origine Tufeau, Diva 184/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1006552
        Random lengths: 500 to 2000 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaoak-zenitude-origine-tufeau-diva
    • Skupina výrobkůDiva
    • Skupina produktůDaylight Whites
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2023-01-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)12
    • Šířka (mm)139
    • Hloubka (mm)500
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)7.4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
    • Klasifikace IFCFloor