Publikovat produkty
Wood floor French oak Zenitude-Origine Tufeau, Herringbone
Panaget

Wood floor French oak Zenitude-Origine Tufeau, Herringbone

French oak flooring that’s full of character. This flooring actually flaunts its imperfections, giving it added charm, while the combination of a soft finish and hard oak proves that opposites attract. Aged chamfering gives your interior a luxurious but lived-in look, whether it’s gilded baroque or sixties pop.
Specifikace
    • French oak Zenitude-Origine Tufeau, Herringbone 139/14 Tongue&Groove - Core plywood
      Item number: 1007658
      Lengths: 800 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaoak-zenitude-origine-tufeau-herringbone
  • Skupina výrobkůHerringbone
  • Skupina produktůDaylight Whites
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2023-01-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)14
  • Šířka (mm)139
  • Hloubka (mm)800
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)7.4
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor