Publikovat produkty
Wood floor French oak Zenitude Rafia, Diva
Wood floor French oak Zenitude Rafia, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Zenitude Rafia, Diva

    The coloured tonalities (grey, beige, brown…) of Rafia bring character to any room. This oil particularly highlights all the wood natural peculiarities: each room will be unique and will look different according to the light during the day. Its decorative uses are limited only by your imagination!
    Specifikace
      • French oak Zenitude Rafia, Diva 184/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1007325
        Random lengths: 500 to 2000 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaoak-zenitude-rafia-diva
    • Skupina výrobkůDiva
    • Skupina produktůSubtle Greys
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2021-07-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)14
    • Šířka (mm)184
    • Hloubka (mm)500
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)9.9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
    • Klasifikace IFCFloor