Publikovat produkty
Wood floor French oak Zenitude Tufeau, Diva
Wood floor French oak Zenitude Tufeau, Diva
Wood floor French oak Zenitude Tufeau, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Zenitude Tufeau, Diva

    Choosing the right flooring is important for your day-to-day life. Bring a natural feel to your home with this oiled wood flooring in a “Tufeau” finish, inspired by the soft white hue of limestone.
    Specifikace
      • French oak Zenitude Tufeau, Diva 139/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1007639
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Zenitude Tufeau, Diva 184/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1007319
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Zenitude Tufeau, Diva 184/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1007326
        Random lengths: 500 to 2000 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaoak-zenitude-tufeau-diva
    • Skupina výrobkůDiva
    • Skupina produktůDaylight Whites
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2021-07-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)12
    • Šířka (mm)139
    • Hloubka (mm)495
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)9.9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
    • Klasifikace IFCFloor