Publikovat produkty
Wood floor Walnut Satin, Diva
Panaget

Wood floor Walnut Satin, Diva

Flooring that’s unique. The black veined core of American walnut gives this flooring a high decorative value. In fact, its warm colour and character almost make it an item of furniture in its own right – so give it plenty of opportunity to express itself. The flooring’s bold confidence works especially well with fuchsia and violet, and it’s also a good match for similar dark shades, such as yellowish brown, cinnamon, hazelnut and burnt sienna. ..
Specifikace
    • Walnut Satin, Diva139/14 Tongue&Groove - Core plywood
      Item number: 1019718
      Random lengths: 500 to 2000 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotawalnut-satin-diva
  • Skupina výrobkůDiva
  • Skupina produktůElegant Browns
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2023-01-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)14
  • Šířka (mm)139
  • Hloubka (mm)500
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)9.9
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor