Publikovat produkty
Double Sided High Capacity Cable Manager - PEV696
Panduit

Double Sided High Capacity Cable Manager - PEV696

The Panduit® PatchRunner® High Capacity Vertical Cable Manager organizes, protects and showcases high-density cabling for the latest high-performance enterprise switching equipment. Not only do wide and deep features provide for Category 6A cables, but Integral EIA zero RU mounting capabilities also allow equipment to be patched to the manager, freeing up valuable RU space. Dual-sided, Steel, 52RU, Black, 1pc.

Specifikace
  • Specifications
    Product Type - Dual Sided Manager
    Body Material - Steel
    Overall Width (In.) - 6
    Overall Width (mm) - 152
    Overall Height (In.) - 95.5
    Overall Height (mm) - 2426
    Number of Rack Units - 52
    Color - Black
    Includes - Manager and hardware kit (doors available separately)
    Number of Rack Spaces - 52
    Material - Steel
    Overall Depth (In.) - 23.30
    Overall Depth (mm) - 592.0
    Finger Material - ABS
    Orientation - Vertical
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1
    Sub Brand - PatchRunner High Capacity

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaDouble-Sided-High-Capacity-Cable-Manager-PEV696
  • Skupina výrobkůElectronics
  • Skupina produktůCommunication and Data Processing Equipment
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-08-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)95.5
  • Šířka (palce)6
  • Hloubka (palce)23.3
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektronika - Komunikace
  • Název UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Kód UNSPSC4322
  • Kód Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
  • Popis Uniclass 2015Data equipment cabinets
  • Kód CSI MasterFormat 201433 82 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Communications Distribution
  • Číslo OmniClass23-19 15 00
  • Název OmniClassCommunication Specialties
  • Kód CSI UniFormat IID50
  • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL