Publikovat produkty
FiberRunner® Horizontal 45° Cover - FRH45CV24YL
Panduit

FiberRunner® Horizontal 45° Cover - FRH45CV24YL

Optional cover for the horizontal 45° angle fitting FRH4524X4YL. Snap-on feature allows cover to be installed and removed with no tools required.

    Specifikace
    • Specifications
      Color - Yellow
      Overall Length (In.) - 24.74
      Overall Length (mm) - 628.3
      Overall Width (In.) - 28.49
      Material - ABS
      Couplers Required —
      Fitting Type - Horizontal 45° Cover
      Series Type - 24 x 4 FiberRunner Fitting
      UL Listed - Yes
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafiberrunner-horizontal-45-cover-FRH45CV24YL
    • Skupina výrobkůElectrical
    • Skupina produktůCable Trays and Horizontal Racks
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2011-02-07
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálABS
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Popis Uniclass 2015Cable trays
    • Kód CSI MasterFormat 201427 05 36
    • Název CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
    • Číslo OmniClass23-37 11 13
    • Název OmniClassCommunication Cable Trays
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL