Publikovat produkty
FiberRunner® Horizontal 45° - FRH454X4YL
Panduit

FiberRunner® Horizontal 45° - FRH454X4YL

Attaches to 4x4 channel and/or fittings to create a 45° horizontal turn from a straight horizontal run. Accepts optional split cover FRH45SC4YL.

Specifikace
  • Specifications
    Material - ABS
    Color - Yellow
    Overall Length (In.) - 9.8
    Overall Length (mm) - 248.9
    Overall Width (In.) - 7.86
    Overall Width (mm) - 199.7
    Overall Height (In.) - 4.2
    Overall Height (mm) - 107.3
    Bend Radius (In.) - NA
    Bend Radius (mm) - NA
    UL Listed - Yes
    Couplers Required - 2 pcs. (FRBC4X4BL)
    Series Type - 4 x 4 FiberRunner Fitting
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafiberrunner-horizontal-45-FRH454X4YL
  • Skupina výrobkůElectrical
  • Skupina produktůCable Trays and Horizontal Racks
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2011-02-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
  • Popis Uniclass 2015Cable trays
  • Kód CSI MasterFormat 201427 05 36
  • Název CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
  • Číslo OmniClass23-37 11 13
  • Název OmniClassCommunication Cable Trays
  • Kód CSI UniFormat IID50
  • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL