Publikovat produkty
FiberRunner® Horizontal Right Angle - FRRA6X4YL
FiberRunner® Horizontal Right Angle - FRRA6X4YL
FiberRunner® Horizontal Right Angle - FRRA6X4YL
FiberRunner® Horizontal Right Angle - FRRA6X4YL
    Panduit

    FiberRunner® Horizontal Right Angle - FRRA6X4YL

    Attaches to 6x4 channel base and/or fittings to create a 90° horizontal turn from a straight horizontal run. Accepts optional split cover FRRAASC6YL.

      Specifikace
      • Specifications
        Color - Yellow
        Overall Width (In.) - 10.78
        Overall Width (mm) - 273.7
        Overall Height (In.) - 4.22
        Overall Height (mm) - 107.3
        Material - ABS
        Couplers Required - (2 pcs.) FRBC6X4YL
        Fitting Type - Horizontal Right Angle
        Series Type - 6 x 4 FiberRunner Fitting
        UL Listed - Yes
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      Technická specifikace
      • Jedinečná ref. hodnotafiberrunner-horizontal-right-angle-FRRA6X4YL
      • Skupina výrobkůElectrical
      • Skupina produktůCable Trays and Horizontal Racks
      • TypObjekt
      • Datum zveřejnění2011-02-07
      • Číslo vydání1
      Související
      • Navrženo vSpojené státy americké
      • Vyrobeno vSpojené státy americké
      Klasifikace
      • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Distribuce
      • Kód Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
      • Popis Uniclass 2015Cable trays
      • Kód CSI MasterFormat 201427 05 36
      • Název CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
      • Číslo OmniClass23-37 11 13
      • Název OmniClassCommunication Cable Trays
      • Kód CSI UniFormat IID50
      • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL