Publikovat produkty
FiberRunner® Left Reducer Cover - FRRF126LSCYL
Panduit

FiberRunner® Left Reducer Cover - FRRF126LSCYL

The optional split cover for the transition left reducer fitting FRRF126LYL is yellow and made of ABS plastic. The snap-on feature allows the cover to be installed and removed with no tools required. It creates a 1/2" (12.7mm) opening for easy access to add or remove cables.

    Specifikace
    • Specifications
      Material - ABS
      Color - Yellow
      Overall Width (In.) - 13.66
      Overall Width (mm) - 347.1
      Overall Height (In.) - 2.63
      Overall Height (mm) - 66.9
      Couplers Required - NA
      Cover Part Number - NA
      Fitting Type - Left Reducer Cover
      Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
      Length (mm) - 247.6
      UL Listed - Yes
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafiberrunner-left-reducer-cover-FRRF126LSCYL
    • Skupina výrobkůElectronics
    • Skupina produktůCable Transmission and Reception Equipment
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2011-02-07
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálABS
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMElektronika - Komunikace
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Popis Uniclass 2015Cable trays
    • Kód CSI MasterFormat 201427 05 36
    • Název CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
    • Číslo OmniClass23-37 11 13
    • Název OmniClassCommunication Cable Trays
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL