Publikovat produkty
FiberRunner® Outside Vertical Right Angle Cover - FROVRASC6YL
FiberRunner® Outside Vertical Right Angle Cover - FROVRASC6YL
FiberRunner® Outside Vertical Right Angle Cover - FROVRASC6YL
FiberRunner® Outside Vertical Right Angle Cover - FROVRASC6YL
    Panduit

    FiberRunner® Outside Vertical Right Angle Cover - FROVRASC6YL

    Optional split cover for the outside vertical right angle fitting FROVRA6X4YL. Snap-on feature allows cover to be installed and removed with no tools required. Creates radiused 3/4 (19mm) opening for easy access to add or remove cables.

    Specifikace
    • Specifications
      Color - Yellow
      Overall Length (In.) - 8.67
      Overall Length (mm) - 220.2
      Overall Width (In.) - 6.87
      Overall Width (mm) - 174.4
      Material - ABS
      Couplers Required —
      Fitting Type - Outside Vertical Right Angle Cover
      Series Type - 6 x 4 FiberRunner Fitting
      UL Listed - Yes
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafiberrunner-outside-vertical-right-angle-cover-FROVRASC6YL
    • Skupina výrobkůElectronics
    • Skupina produktůCable Transmission and Reception Equipment
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2011-02-07
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálABS
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMElektronika - Komunikace
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Popis Uniclass 2015Cable trays
    • Kód CSI MasterFormat 201427 05 36
    • Název CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
    • Číslo OmniClass23-37 11 13
    • Název OmniClassCommunication Cable Trays
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL