Publikovat produkty
FiberRunner® Right Reducer Cover - FRRF126RSCYL
Panduit

FiberRunner® Right Reducer Cover - FRRF126RSCYL

The optional split cover for the transition right reducer fitting FRRF126RYL is yellow and made of ABS plastic. The snap-on feature allows the cover to be installed and removed with no tools required. It creates a radiused 1/2" (12.7mm) opening for easy access to add or remove cables.

Specifikace
  • Specifications
    Material - ABS
    Color - Yellow
    Overall Width (In.) - 13.66
    Overall Width (mm) - 347.1
    Overall Height (In.) - 2.63
    Overall Height (mm) - 66.9
    Couplers Required - NA
    Cover Part Number - NA
    Fitting Type - Right Reducer Cover
    Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
    Length (mm) - 247.6
    UL Listed - Yes
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafiberrunner-right-reducer-cover-FRRF126RSCYL
  • Skupina výrobkůElectronics
  • Skupina produktůCable Transmission and Reception Equipment
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2011-02-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálABS
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektronika - Komunikace
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
  • Popis Uniclass 2015Cable trays
  • Kód CSI MasterFormat 201427 05 36
  • Název CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
  • Číslo OmniClass23-37 11 13
  • Název OmniClassCommunication Cable Trays
  • Kód CSI UniFormat IID50
  • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL