Publikovat produkty
FiberRunner® Transition Reducer - FRRF6FR4YL
Panduit

FiberRunner® Transition Reducer - FRRF6FR4YL

Attaches any 6x4 FiberRunner® Fitting or Channel to any 4x4 FiberRunner® Fitting or Channel. Accepts split cover FRRF6FR4SCYL.

    Specifikace
    • Specifications
      Material - ABS
      Color - Yellow
      Overall Width (In.) - 7
      Overall Width (mm) - 178.5
      Overall Height (In.) - 4.2
      Overall Height (mm) - 107.3
      UL Listed - Yes
      Couplers Required - (1 pc.) FRBC6X4YL (1 pc.) FRBC4X4YL
      Length (In.) - 7.75
      Fitting Type - Reducer
      Series Type - 6 x 4 FiberRunner Fitting
      Length (mm) - 196.8
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafiberrunner-transition-reducer-FRRF6FR4YL
    • Skupina výrobkůElectronics
    • Skupina produktůCable Transmission and Reception Equipment
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2011-02-07
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálABS
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMElektronika - Komunikace
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Popis Uniclass 2015Cable trays
    • Kód CSI MasterFormat 201427 05 36
    • Název CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
    • Číslo OmniClass23-37 11 13
    • Název OmniClassCommunication Cable Trays
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL