Publikovat produkty
FiberRunner® Vertical Tee - FRVT6X4YL
FiberRunner® Vertical Tee - FRVT6X4YL
FiberRunner® Vertical Tee - FRVT6X4YL
FiberRunner® Vertical Tee - FRVT6X4YL
    Panduit

    FiberRunner® Vertical Tee - FRVT6X4YL

    The fiber routing vertical tee attaches to a 6x4 channel and/or fittings to create a 90° vertical drop from a straight horizontal run. A hinged door is included. It accepts FTR4X4YL, FIDT4X4BL, S4X4YL6, or E4X4YL6 directly. It also accepts optional snap-on cover FRHC6YL6 in conjunction with the channel. It is yellow and made of ABS plastic.

    Specifikace
    • Specifications
      System Dimensions - 6x4
      Material - ABS
      Color - Yellow
      Overall Width (In.) - 9.33
      Overall Width (mm) - 237
      Overall Height (In.) - 7.3
      Overall Height (mm) - 185.5
      Couplers Required - (2 pcs.) FRBC6X4YL
      Fitting Type - Vertical Tee
      Series Type - 6x4 FiberRunner
      Part Features - N/A
      Surface Treatment - Other
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafiberrunner-vertical-tee-FRVT6X4YL
    • Skupina výrobkůElectrical
    • Skupina produktůCable Trays and Horizontal Racks
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2011-02-07
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálABS
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Popis Uniclass 2015Cable trays
    • Kód CSI MasterFormat 201427 05 36
    • Název CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
    • Číslo OmniClass23-37 11 13
    • Název OmniClassCommunication Cable Trays
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL