Publikovat produkty
Panel Plus® Laminate Zilk
Panel Plus® Laminate Zilk
Panel Plus® Laminate Zilk
Panel Plus® Laminate Zilk
Panel Plus® Laminate Zilk
Panel Plus® Laminate Zilk

    Panel Plus® Laminate Zilk

    - Panel Plus® Foss Zilk : Italian woven fabric laminate in walnut is the perfect combination of classic and modern style.
    - Panel Plus® Twist Zilk : An undeniably luxurious style comes in a smoky laminate with delicate golden veins.
    - Panel Plus® Taza Linen : Add an extra softness to the room with laminate inspired by marble with earth-tone veins.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPanel_Plus_Laminate_Zilk
    • Skupina výrobkůLaminate
    • Skupina produktůZilk
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2022-04-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2440
    • Šířka (mm)1220
    • Hloubka (mm)0.8
    Související
    • Hlavní materiálLaminát
    • Čistá hmotnost (kg)8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
    • Číslo OmniClass23-15 21 00
    • Název OmniClassSurface Applied Coatings
    Knihovna produktů BIMobject

    Design App pro Revit

    Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

    Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

    • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
    • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
    • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu