Publikovat produkty
BioPLus A+
BioPLus A+
    Paver

    BioPLus A+

    BioPLUS® is a patented construction system, composed of concrete formwork blocks lightened of LECA expanded clay and insulating insert high density.
    Specifikace
    • CHARACTERISTICS OF THE BLOCK 40.5 cm thick adim radioactivity index 0,306 + 0,015 CHARACTERISTICS OF THE ISOLANT expanded polystyrene insulation with graphite thickness 17 cm thermal conductivity W / mK 0.030 CHARACTERISTICS OF THE WALL thermal transmittance W / m2 K 0,22 periodic thermal transmittance Y W / m2 K 0.019 mqK / W 4.38 thermal resistance equivalent thermal conductivity W / mk 0.092 acoustic insulation by air dB 57 weight of the masonry Kg / mq 500 thickness cast concrete cm 15
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBioPLus-A
    • Skupina výrobkůBioPlus
    • Skupina produktůA+
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-05-31
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Beton
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_31_16
    • Popis Uniclass 2015Concretes
    • Kód CSI MasterFormat 201403 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Concrete
    • Číslo OmniClass23-13 35 21 11
    • Název OmniClassConcrete Structural Walls
    • Kód CSI UniFormat IIB2010
    • Název CSI UniFormat IIExterior Walls

    Dostupnost regionu

    Evropa