Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
paver/products/40a3eec7-2cc3-487b-b2c3-0ad4c9f482d9
Domov
Kategorie
Stavební materiály
Dlažba & Kameny
Praga
Není k dispozici v Spojené státy
Paver
Sledovat
Praga
Praga is an innovative self-locking block that can be used alone to pave pedestrian areas of high architectural value
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
Dimensions: 6.0 x 6.0 cm Thickness: 6 cm Weight: 136 kg / sqm
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
Praga
Skupina výrobků
Self-locking flooring
Skupina produktů
Design series
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2019-05-31
Číslo vydání
1
Odkazy
Odkazy
URL produktu
http://www.paver.it/pavimentazioni-autobloccanti/serie-anticati/praga
Technický popis
http://www.paver.it/pavimentazioni-autobloccanti/serie-anticati/praga
Související
Související
Hlavní materiál
Beton
Navrženo v
Itálie
Vyrobeno v
Itálie
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Stavební materiály - Dlažba & Kameny
Klasifikace IFC
Floor
Název UNSPSC
Flooring
Kód UNSPSC
301617
Kód Uniclass 2015
EF_30_20
Popis Uniclass 2015
Floors
Kód CSI MasterFormat 2014
09 60 00
Název CSI MasterFormat 2014
Flooring
Číslo OmniClass
23-15 17 13 17
Název OmniClass
Masonry Flooring
Kód CSI UniFormat II
B1010
Název CSI UniFormat II
Floor Construction
Dostupnost regionu
Evropa
Itálie
Podobné produkty
Tile Tech Pavers
Turf-Tray™ – Rooftop Artificial Grass
4.4
(
9
)
Stáhnout
DITON
ROAD CURB
Stáhnout
Odorizzi Soluzioni In Pietra
Porphyry Stone: Crazy Stone Paving, Normal Type Th. 2/5 Cm. Natural Surface
2.4
(
7
)
Stáhnout
GalaProdukt
ECORASTER E50
Stáhnout
Tile Tech Pavers
Porcelain Pavers - Terrazzo Series™
Stáhnout
Asociación HISPALYT
Clay pavers for flexible paving. ACf
Stáhnout