Publikovat produkty
Pearl Mantels 870-72-DW Reclaimed Solid Pine 72-Inch Shelf with Bracket
Pearl Mantels

Pearl Mantels 870-72-DW Reclaimed Solid Pine 72-Inch Shelf with Bracket

  • Reclaimed Solid Pine shelf & corbels with bracket in driftwood finish.
  • For use in any room not just for the hearth.
  • Mounting bracket included. Screws included to attach corbels to bracket. Consult a Professional for installation of bracket.
  • Handmade, retaining the natural splits, knots and nail holes characteristic of its historical past.
  • Each piece is different and Hand crafted, appearance, Measurements and weight may vary from published information.

As Featured on Amazon.com

Specifikace
  • Technical Details

    Part Number: 870-72-DW
    Item Weight: 83 pounds
    Product Dimensions: 74 x 13 x 11 inches
    Item model number: 870-72-DW
    Size: 72 Inch
    Color: Driftwood
    Style: Solid Pine
    Material: Reclaimed Pine
    Included Components: 72-Inch Reclaimed Solid Pine Shelf & Corbels with Bracket, Driftwood Finish

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPearl-Mantels-870-72-DW-Reclaimed-Solid-Pine-72-Inch-Shelf-with-Bracket
  • Skupina výrobkůHome Décor
  • Skupina produktůMantel Shelf
  • TypDokumentace (pouze informační)
  • Datum zveřejnění2019-02-14
  • Číslo vydání1
  • Šířka (palce)72
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Stavební materiály
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód CSI MasterFormat 201410 30 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
  • Číslo OmniClass23-19 17 00
  • Název OmniClassFireplaces