Publikovat produkty
ACC570W Round Ceiling Plate
Peerless-AV

ACC570W Round Ceiling Plate

The ACC570W Round Ceiling Plate is compatible with all Peerless-AV® projector mounts and many Peerless-AV TV mounts (see maximum load warning) with 1-1/2" 11.5NPT fittings.

Features

  • Unit has 1 1/2" 11.5 NPT fitting for attachment of extension column
  • Features cord management access hole
  • Mounts to wood joist or structural ceiling
Specifikace
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 150lb (68kg)
    • Color; White
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; .85 X 8.00 X 8.00" (22 x 203 x 203mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 1.7lb (1Kg)
    • Ship Dimensions; 9.5 x 2.5 x 12.25" (241.3 x 63.5 x 311.2mm)
    • UPC Code; 735029219538

    Variant ID: 34322271371395

    Variant SKU: ACC570W

    Type: Ceiling Plates

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaacc570w
  • Skupina výrobkůAdditional Products
  • Skupina produktůAccessories
  • TypDokumentace (pouze informační)
  • Datum zveřejnění2024-10-22
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Podpěry pro audiovizuální zařízení

Dostupnost regionu

Evropa Severní Amerika