Publikovat produkty
500 PB-1 Plenum Box for CMJ450, 453, 455 and
Peerless-AV

500 PB-1 Plenum Box for CMJ450, 453, 455 and

This easy to install Plenum box is a universal solution for any false ceiling application. Featuring the only slide-on lid design in the industry, this solution is the simplest and easiest to install into virtually any application, specializing in low-ceiling environments.

Features

  • Optional internal knockouts for clean installations in any application
  • 3" (76 mm) of lateral adjustment for precise placement
  • ½" (13 mm), ¾" (19 mm) and 1" (25 mm) knockouts to run conduit
  • Mounting brackets allow for multiple attachment points
  • Simple lockdown with slideable lid and optional lockdown screw
  • Compatible with all of Peerless-AV’s false ceiling plates
Specifikace
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 10lb
    • Color; White

    Variant ID: 29193745236083

    Variant SKU: PB-1

    Type: Display Accessories

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotapb-1
  • Skupina výrobkůAdditional Products
  • Skupina produktůAccessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-10-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce

Dostupnost regionu

Evropa Severní Amerika