Publikovat produkty
Megaband® 100. Ladder Trays
Megaband® 100. Ladder Trays
Megaband® 100. Ladder Trays
    Pemsa

    Megaband® 100. Ladder Trays

    Ladder designed for industrial environments with high loads. The Megaband® ladder consists of welded and alternating rungs, 100 mm high and safety edge to protect and strengthen the ladder. Assembly using the Click system for quick connection between sections and accessories. Made of steel with Pre-galvanised or Hot- Dip Galvanised finishes and Stainless Steel 304 and 316L, in various sizes. It is supplied in 3 metre sections.

    Specifikace
    • Excellent robotic welding of rungs to the siderails. Maximum load capacity guaranteed.

      The rungs are mounted alternately up and down to allow the fixing of the cables.

      Joining of ladder using the Click connector system.

      In accordance with IEC 61537 standard. Conforms to NEMA VE-1 standards. CE conformance with directive 2014/35 / EU.

      Wide variety of sizes, finishes and accessories to adapt to the requirements of each electrical installation.

      Application for channeling, protection and distribution of cables in Electrical installations in Industrial applications: Power Plants, Petrochemical, Chemical, Oil & Gas. Exterior applications with humid environments.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMegaband-100
    • Skupina výrobkůMegaband, Cable Ladder System
    • Skupina produktůCable tray
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2020-08-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)100
    • Hloubka (mm)3000
    Související
    • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce
    • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
    • Kód ETIMEC000854
    • Název ETIMCable ladder/wide span cable ladder
    • Název UNSPSCCable accessories
    • Kód UNSPSC26121630
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_70_11_14
    • Popis Uniclass 2015Cable ladders
    • Kód CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Název CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Číslo OmniClass23-35 33 19
    • Název OmniClassElectrical Cable Trays
    • Kód CSI UniFormat IID5010
    • Název CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution