Publikovat produkty
AS615 2A/M

AS615 2A/M

Linear LED track light for indoors.
Specifikace
  • - Die-cast aluminium housing and cap, chemical pre-treated and painted polyester powder coating ISO 9227 - High-transparency polycarbonate lenses grant an optimized light transmission - Symmetrical optics (S/EW - S/W) and double asymmetrical optics (2A/M) - Luminaire compatible with OTR TRACKS RAILS range and accessories. - The luminaire is suitable for installation on standard tracks such as EUROSTANDARD PLUS® - Available with ON-OFF driver and dimmable DALI - For other colour temperatures and different colour rendering index consult factory
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaas615-2am
  • Skupina výrobkůTechnical indoor
  • Skupina produktůTracklight
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-08-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)99
  • Šířka (mm)620
  • Hloubka (mm)185
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálPolykarbonát
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Osvětlení
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEG000027
  • Název ETIMLuminaires
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Číslo OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Název OmniClassNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie