Publikovat produkty
ELIA BL
ELIA BL

    ELIA BL

    Die-cast aluminum luminaire for ground mounting, ideal for bollard lighting in residential areas and passageways.
    Specifikace
    • - Designed in two different sizes (500mm and 700mm) with opal diffusing polycarbonate diffuser with double high and low emission) to create a comfortable atmosphere, color temperatures 3,000K, 4,000K and 5,700K and a color rendering index greater than 80 - It has been designed to withstand temperature variations from -20 ° C to + 45 ° C, water and dust penetration up to IP65 degree and shocks up to IK08 degree - ELIA BL is easy to install thanks to the ground anchoring system with 4 blocking plugs - The part numbers listed below with an MOQ require a minimum order quantity. Please consult our sales agents for information on availability, lead times, and volume requirements
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaelia-bl
    • Skupina výrobkůResidential
    • Skupina produktůGarden post
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-02-27
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)140
    • Hloubka (mm)208
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPolykarbonát
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Podlahové
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC000301
    • Název ETIMLuminaire bollard
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 56 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Walkway Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Název OmniClassLighting Posts

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie