Publikovat produkty
GUELL 4 A/W

GUELL 4 A/W

LED floodlight for indoor and outdoor lighting.
Specifikace
  • - Die-cast aluminium housing chemically pre-treated and painted with polyester powder coating - Flat extra clear tempered glass diffuser - Very high performance reflectors made of 99.99% plated aluminium, polished, oxidised and free of iridescence - Anti-aging silicone gasket - Electrical connection box in black technopolymer - Cable gland for cables Ø 7 - Ø 17 mm - The versions with A50/W optics comprise LED modules and reflectors specifically studied for settings that require highly asymmetrical light distribution. - Stainless steel external screws - Fully integrated stainless steel aluminium spring clips - Steel bracket, hot galvanised and painted in polyester powder - Cataphoresis and polyester powder coated steel sheet gear housing - 3000 K and 5000 K available upon request - For versions with A50/W optics, dimmable DALI versions can be manufactured upon request with remote supply unit, up to a 50-metre maximum distance - Complete with supplementary device for protection against network surges of up to 10 kV - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaguell-4-aw
  • Skupina výrobkůProfessional
  • Skupina produktůProfessional floodlight
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-08-08
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)330
  • Šířka (mm)570
  • Hloubka (mm)630
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Osvětlení
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC001744
  • Název ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Název UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391116
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 56 36
  • Název CSI MasterFormat 2014Flood Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Název OmniClassFloodlight Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie