Publikovat produkty
INSERT+ 1 MARINE

INSERT+ 1 MARINE

Series of wall recessed luminaires for indoor and outdoor general lighting use.
Specifikace
  • - Painted die-cast aluminium housing - Diffuser in flat glass, internally frosted - EPDM gasket - Die cast polished brass ring with vibratory finishing. - External electrical connection with sealed plug-socket QUICK, complete with cable - Electrical connector for wires Ø 7 - Ø 12 mm - LED versions include 220/240 V 50/60 Hz safety transformer - Stainless steel locking screws - The fixture requires recessed fixing box which must be ordered separately - The recessed box is equipped with a removable cover and provided with two spirit levels to facilitate the installation process - Supplied with 0,2 m pre-wired H07RN-F cable - Metals with natural finish surface may oxidise with age. To restore the original brightness use commercial metal polish - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotainsert-plus-1-marine
  • Skupina výrobkůResidential
  • Skupina produktůSteplight
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-08-08
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)55
  • Šířka (mm)224
  • Hloubka (mm)64
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Nástěnné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC002892
  • Název ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Název UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391116
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 56 33
  • Název CSI MasterFormat 2014Walkway Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Název OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie