Publikovat produkty
INSERT+ 2 KIT

INSERT+ 2 KIT

Series of wall recessed luminaires for indoor and outdoor.
Specifikace
  • - Die-cast aluminium housing, polyester powder coat finish ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Inner satin toughened flat glass diffuser - Anti-ageing custom moulded silicone sealing gasket(s) - IP-rated external socket-plug fast connector (QUICK), complete with factory pre-wired cable - Electrical connector for cables Ø 7 - Ø 12 mm - Built-in driver - Stainless steel locking hardware - Recessed box to be ordered separately - The recessed box removable cover features two integral spirit levels for installation ease - Retrofit kit adapter allows INSERT+ 1/2 to be installed in existing INSERT 1/2 recess boxes available as accessory (ordered separately) - Supplied with 0,2 m pre-wired H07RN-F cable - IP-rated through wiring connectors for cables Ø 7 - Ø 10.5 mm and Ø 14 - Ø 17 mm available as accessories (INSERT+ 2 models)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotainsert-plus-2-kit
  • Skupina výrobkůResidential
  • Skupina produktůSteplight
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-06-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)88
  • Šířka (mm)284
  • Hloubka (mm)59
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Nástěnné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC002892
  • Název ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 56 33
  • Název CSI MasterFormat 2014Walkway Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Název OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie