Publikovat produkty
INSERT+ ZERO CLIP

INSERT+ ZERO CLIP

Wall recessed luminaire, for indoor and outdoor.
Specifikace
  • - Painted die-cast aluminium housing - Diffuser in flat glass, internally frosted - Silicone gasket - Stainless steel springs for quick connection to recessed box - Standard power supply already included - 503 standard recessed box included in the product - The fitting is suitable for through-wiring - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotainsert-plus-zero-clip
  • Skupina výrobkůResidential
  • Skupina produktůSteplight
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-08-08
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)77
  • Šířka (mm)107
  • Hloubka (mm)49
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Nástěnné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC002892
  • Název ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Název UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391116
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 56 33
  • Název CSI MasterFormat 2014Walkway Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Název OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie