Publikovat produkty
LAMA+ MINI ELL EM

LAMA+ MINI ELL EM

Suspended LED luminaire for indoor and outdoor industrial applications.
Specifikace
  • - Die-cast aluminium housing and cap, chemical pre-treated and painted polyester powder coating ISO 9227 - Extra clear, tempered, flat glass diffuser - High-transparency polycarbonate lenses grant an optimized light transmission - IP66 quick connector allows electrical connection to mains without opening the fitting. Made in PA66 with silver-plated brass contacts, for cables of Ø 9 - Ø 12 mm - High resiliency anti-ageing silicone gasket with high elastic return capacity - Galvanised steel suspension hooks - Stainless steel external screws - Stainless steel locking springs for the glass - EM versions are complete with emergency device that can operate on battery for 1 hour. Product can be used for general or emergency lighting - Available with ON-OFF driver and dimmable DALI - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalama-plus-mini-ell-em
  • Skupina výrobkůIndustrial
  • Skupina produktůHigh bay and low bay
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-08-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)145
  • Šířka (mm)185
  • Hloubka (mm)620
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Osvětlení
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC001716
  • Název ETIMHigh bay luminaire
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Číslo OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Název OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie