Publikovat produkty
MIMIK 10 POST 1000 HU

MIMIK 10 POST 1000 HU

Landscaping LED bollard.
Specifikace
  • - Die-cast aluminium housing, polyester powder coat finish ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Toughened, glass diffuser, silk-screened on the inside - Satin finish pure aluminium reflector (Al 99.98) - Anti-ageing custom moulded silicone sealing gasket(s) - Built-in driver - Stainless steel locking hardware - Extruded aluminium pole polyester powder coat finish ISO 9227/19244 - ISO 9223 (C5) - IP-rated external socket-plug fast connector (QUICK), complete with factory pre-wired cable - Base plate included - Metal sturdy bases for floor mounting are available as accessories (HU versions) - Glare control and upward light pollution laws compliant (0% ULOR rating) - Openable and maintainable luminaire (future-proof) - Dimmable DALI options available. Consult factory
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamimik-10-post-1000-hu
  • Skupina výrobkůResidential
  • Skupina produktůGarden post
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-06-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1003
  • Šířka (mm)130
  • Hloubka (mm)130
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Podlahové
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC000301
  • Název ETIMLuminaire bollard
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 56 33
  • Název CSI MasterFormat 2014Walkway Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11 21 15
  • Název OmniClassLighting Posts

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie