Publikovat produkty
MIMIK 50 B A60/W EM3P

MIMIK 50 B A60/W EM3P

Range of indoor and outdoor wall mounted LED fixtures.
Specifikace
  • - Polyester powder coated ISO 9227 die-cast aluminium housing - Powder polyester painting process optimized against UV rays in 13 different steps ISO 9227 - Silicone gasket - Extra-clear flat tempered glass diffuser internally screen-printed - 3000 K and 4000 K, multichip LED board - High-transparency polycarbonate lenses for best light transmission - EM/3P version is designed for multipurpose and 3 hours sustained emergency lighting - Ni-Cd 3,6 V, 4 Ah batteries, 3-hour maintained, 24 hours recharge time - 3 hours - Dimmable DALI - Bi-emission DALI versions have two drivers.Dual ignition is possible by assigning and managing addresses within the DALI protocol - DALI versions have an ambient operating temperature of -40°C - "CP" versions feature asymmetric light distribution suitable for bicycle and pedestrian pathways - Double-emission (B) versions are equipped with two separate switches in order to provide upward and downward emission (DA) - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamimik-50-b-a60w-em3p
  • Skupina výrobkůResidential
  • Skupina produktůExterior wall
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-09-08
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)500
  • Šířka (mm)500
  • Hloubka (mm)91
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Nástěnné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC002892
  • Název ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Název UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391116
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Název OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie