Publikovat produkty
NOTTURNO 1000

NOTTURNO 1000

Range of indoor and outdoor wall mounted LED fixtures.
Specifikace
  • - Extruded anodised aluminium housing - Tempered glass diffuser, printed - Class III - Shank connection in Stainless Steel AISI 304 - Aluminium heat sink - For the installation of the product must be used the appropriate brackets available as an accessory - On request, versions with DALI dimming - 2700 K and 5000 K available upon request - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotanotturno-1000
  • Skupina výrobkůArchitectural
  • Skupina produktůArchitectural floodlight
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-08-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)60
  • Šířka (mm)972
  • Hloubka (mm)52
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Nástěnné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC002892
  • Název ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Název UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391116
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Název OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie