Publikovat produkty
ORION POST 260

ORION POST 260

Landscaping LED bollard.
Specifikace
  • - Die-cast aluminium housing, powder-polyester coated ISO 9227 - Extra-clear, tempered, flat glass diffuser, screen-printed inside - Driver On Board 220-240V 50/60Hz LED module protected against surges up to 500 V - Aluminium reflector - Anti-ageing silicone gasket - Painted stainless steel sheet metal structure (ORION POST 260) - Painted extruded aluminium pole (ORION POST 600) - Base plate included - External electrical connection with IP-rated QUICK connector, complete with cable - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaorion-post-260
  • Skupina výrobkůResidential
  • Skupina produktůGarden post
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-08-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)260
  • Šířka (mm)60
  • Hloubka (mm)165
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Podlahové
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC000301
  • Název ETIMLuminaire bollard
  • Název UNSPSCLighting pole or post and hardware
  • Kód UNSPSC39111609
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 56 33
  • Název CSI MasterFormat 2014Walkway Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11 21 15
  • Název OmniClassLighting Posts
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie