Publikovat produkty
Q-LIGHT

Q-LIGHT

4.8 z 5 hvězdiček4.8(5 recenze)
Landscaping LED bollard.
Specifikace
  • - Die-cast aluminium housing, powder-polyester coated ISO 9227 - Extra pure polished aluminium reflector - Clear UV-stabilised and impact-resistant technopolymer diffuser - Die-cast aluminium housing and fixing plate for in-ground installation, painted - Die-cast aluminium housing complete with two PG11 cable glands suitable for through wiring of Ø 5 mm to Ø 10 mm cables - Stainless steel fixing screws and rods - Extruded aluminium pole powder-polyester coated ISO 9227 - Remote ON/OFF driver included - Base plate included - QUICK versions are supplied complete with IP rated connection box suitable for through wiring for Ø 5 mm to Ø 13 mm cables - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaq-light
  • Skupina výrobkůResidential
  • Skupina produktůGarden post
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-08-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)683
  • Šířka (mm)118
  • Hloubka (mm)118
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Podlahové
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC000301
  • Název ETIMLuminaire bollard
  • Název UNSPSCLighting pole or post and hardware
  • Kód UNSPSC39111609
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 56 33
  • Název CSI MasterFormat 2014Walkway Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11 21 11
  • Název OmniClassLighting Bollards
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie