Publikovat produkty
SMART [3]E 1200 TRANSPARENT

SMART [3]E 1200 TRANSPARENT

Watertight fixture IP66/69 for industrial applications, ideal for production areas, warehouses, and logistics areas.
Specifikace
  • - Designed to replace fluorescent devices and lowbays up to 6,500lm - IK08 body in RAL7035 colored self-exhausting polycarbonate - Available in 2 sizes (800 and 1200 mm) - Available in 4000K and 5700K with CRI ≥80 - Available with powers ranging from 34 W to 52 W and flux ranging from 3,700 lm to 6,300 lm - Mid-power LED with wire bonding - Equipped with integrated On/Off driver - The through wiring version has pre-wired mechanical and electrical connections as accessories (to be ordered separately), allowing up to 25 fixtures installed in a continuous row - Available in 2 different optical solutions: trasparent or opal diffuser in UV-stabilized, self-extinguishing polycarbonate - The device can be hung or wall-mounted through bracket accessory with a tilt of 30° or 45° on the vertical axis - Available with external emergency kit with 3h autonomy compatible with through wiring versions (to be ordered separately)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasmart-3e-1200-transparent
  • Skupina výrobkůIndustrial
  • Skupina produktůWaterproof
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-02-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)90
  • Šířka (mm)1200
  • Hloubka (mm)110
Související
  • Hlavní materiálPolykarbonát
  • Vedlejší materiálPolykarbonát
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Osvětlení
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC000109
  • Název ETIMBatten luminaire
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Číslo OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Název OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie