Publikovat produkty
SPIDER+ 10 S/EW

SPIDER+ 10 S/EW

LED floodlight for indoor and outdoor lighting.
Specifikace
  • - Painted, die-cast aluminium housing, in compact size - Extra-clear, tempered, flat glass diffuser, screen-printed inside - Waterproof cable gland M16x1.5 for cables Ø 5- Ø 10 mm - Driver On Board 220-240V 50/60Hz LED module protected against surges up to 500 V - Stainless steel external screws - Painted steel bracket - Complete with 1 metre of cable H05RN-F 3G1 mm² - SPIDER+ 10 KIT models are equipped with a technopolymer ground spike and 3 metres cable H05RN-F 3G1 mm² - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaspider-plus-10-sew
  • Skupina výrobkůProfessional
  • Skupina produktůProfessional floodlight
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-08-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)26
  • Šířka (mm)66
  • Hloubka (mm)130
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Osvětlení
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC001744
  • Název ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Název UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391116
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 56 36
  • Název CSI MasterFormat 2014Flood Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Název OmniClassFloodlight Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie