Publikovat produkty
SPIDER+ 30 S/W

SPIDER+ 30 S/W

LED floodlight for indoor and outdoor.
Specifikace
  • - Die-cast aluminium housing, polyester powder coat finish ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Extra-clear, toughened, flat glass diffuser, silk-screened on the inside - Anti-ageing custom moulded silicone sealing gasket(s) - Stainless steel fasteners for glass - Extra pure polished aluminium reflector - Stainless steel locking hardware - Polyester powder-coated steel bracket with simplified mounting system - Complete with 0,7 m factory pre-wired cable H05RN-F 3G1 mm² - Luminaire designed to operate with two power levels that the user can select with an external switch (MULTIPOWER options) - The IP68-rated external techno-polymer fast connector for mains connection without opening the luminaire (3 poles x 1.5/2.5 mm², for wires ø 8 - ø 12 mm) (MULTIPOWER options) - The luminous flux data shown refer to the maximum power operating level - Design by GIORGIO LODI
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaspider-plus-30-sw-1
  • Skupina výrobkůProfessional
  • Skupina produktůProfessional floodlight
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-06-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)64
  • Šířka (mm)284
  • Hloubka (mm)350
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Osvětlení
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC001744
  • Název ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 56 36
  • Název CSI MasterFormat 2014Flood Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Název OmniClassFloodlight Fixtures

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie