Publikovat produkty
SPIDER+ POST A/EW MULTIPOWER

SPIDER+ POST A/EW MULTIPOWER

Pole-top mounted outdoor luminaire.
Specifikace
  • - Die-cast aluminium housing, powder-polyester coated ISO 9227 - Die-cast aluminium pole clamp with polyester powder coating after surface chemical conversion treatment, for Ø 60 mm poles - Extra pure polished aluminium reflector - Extra-clear, tempered, flat glass diffuser, screen-printed inside - Diffuser permanently sealed to the housing through a high-temperature resistant silicone - Anti-ageing silicone gasket - IP66 quick connector made in PA66 with brass contacts for cables Ø 6.5 - Ø 10 mm, complete with cable. It allows connection to mains without opening the luminaire - Luminaire designed to operate with two predetermined power levels that can be selected by the user acting on the specific cable in the quick connector - Built-in driver - Stainless steel external screws - The luminous flux data shown refer to the maximum power operating level - Pole clamp for Ø 76 mm poles is available as an accessory - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaspider-plus-post-aew
  • Skupina výrobkůProfessional
  • Skupina produktůProfessional floodlight
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-08-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)220
  • Šířka (mm)180
  • Hloubka (mm)350
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC000062
  • Název ETIMLuminaire for streets and places
  • Název UNSPSCResidential street lights
  • Kód UNSPSC39111608
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 56 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Roadway Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11 21 23
  • Název OmniClassStreet and Roadway Lighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie