Publikovat produkty
SQUARE PRO 96/3 ELL

SQUARE PRO 96/3 ELL

LED floodlight for indoor and outdoor lighting.
Specifikace
  • - Polyester powder coated die-cast aluminium housing - High-transparency polycarbonate lenses for best light transmission - Anti-aging silicone gasket - Built-in electrical connection box with aluminium cover - Waterproof cable gland M25x1.5 for cables Ø 9- Ø 16 mm - Light beam obtained by the combination of multiple LED modules - The LED 4000 K CRI ≥ 70 and 5700 K CRI ≥ 90 versions are standard. Other colour temperatures and colour renderings are available upon request - Stainless steel external screws - Steel bracket, hot galvanised and painted in polyester powder - Graduated goniometer for aiming purposes - The SQUARE PRO output includes the losses of the power unit - SQUARE PRO 4CH versions are not compatible with protective glass - To feed the SQUARE PRO only use the supply groups supplied as accessories - The floodlights must be correctly combined with the corresponding supply boxes (BOX or steel plate). Please carefully observe the number of channels: 2 channels (2CH), 3 channels (3CH) or 4 channels (4CH) - DALI dimming power supply units are available in IP66 sealed BOXES. The connection between them and the related projectors must be established with maximum cable length 50 m. - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasquare-pro-96-3-ell
  • Skupina výrobkůProfessional
  • Skupina produktůProfessional floodlight
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-06-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)97
  • Šířka (mm)560
  • Hloubka (mm)985
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálPolykarbonát
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Osvětlení
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC001744
  • Název ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Název UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391116
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 56 68
  • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Athletic Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Název OmniClassFloodlight Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie