Publikovat produkty
STEEL SQUARE 28 - 18 LED I 8°

STEEL SQUARE 28 - 18 LED I 8°

Series of class I reduced depth in-ground luminaires.
Specifikace
  • - Black painted anodised die-cast aluminium housing - Extra-clear tempered flat glass cover thickness 12 mm - Optic compartment separate from the power compartment for better heat control - Anti-ageing silicone gasket - Precision-cast stainless steel trim - Mains connection device WATER STOP - Built-in driver - Stainless steel locking screws - Recessed box to be ordered separately - Technopolymer recessed box allows water drainage through the WATER DRAIN system. The recessed rough-in kit is also equipped with a removable cover, with two bubble levels inside for quick installation - LED extruded profiles may be oriented independently (+/- 10°) - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasteel-square-28-18led-i8
  • Skupina výrobkůArchitectural
  • Skupina produktůInground
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-08-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)119
  • Šířka (mm)280
  • Hloubka (mm)280
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Podlahové
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC000758
  • Název ETIMIn-ground luminaire
  • Název UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391116
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11 21 17
  • Název OmniClassBuried Uplights
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie