Publikovat produkty
STRIP SQUARE+ INGROUND 800 RGBW

STRIP SQUARE+ INGROUND 800 RGBW

Series of reduced depth in-ground luminaires.
Specifikace
  • - Extruded anodised aluminium housing - Toughened, glass diffuser, silk-screened on the inside - Coated die-cast aluminium end caps - Anti-ageing custom moulded silicone sealing gasket(s) - Complete with IP-rated through wiring connection box (WATER-STOP) for cables Ø 5 mm to Ø 13 mm - High heat-dissipating aluminium gear tray for increased inner components lifespan - Built-in driver - Static ON/OFF or dimmable DALI options available - Light colour and brightness dimming adjustable via Tunable White control system - Tunable White (TW) options for dynamic lighting schemes CCT transition from 2700K to 6500K - (DALI DT8) - DMX signal generator for RGBW versions available (ordered separately) - Stainless steel springs for fixing the luminaire to the outer housing - Recessed box to be ordered separately - Through-wiring designed
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotastrip-square-plus-inground-800-rgbw
  • Skupina výrobkůArchitectural
  • Skupina produktůInground
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-06-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)72
  • Šířka (mm)802
  • Hloubka (mm)100
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Podlahové
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC000758
  • Název ETIMIn-ground luminaire
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11 21 17
  • Název OmniClassBuried Uplights

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie