Publikovat produkty
TONDA ES

TONDA ES

Compact watertight lamp, entirely made of polycarbonate and suitable for indoor and outdoor applications.
Specifikace
  • - It is characterized by high shock resistance and electrical safety, with double feeding terminals: at the bottom or at the side of the luminaire
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotatonda-es
  • Skupina výrobkůResidential
  • Skupina produktůBulkhead
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-02-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPolykarbonát
  • Vedlejší materiálPolykarbonát
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Surface Mounted
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC002892
  • Název ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Název OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie