Publikovat produkty
WIN PRO 20 A/W

WIN PRO 20 A/W

LED floodlight for indoor and outdoor.
Specifikace
  • - Die-cast aluminium housing, polyester powder coat finish ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Extra clear, toughened, flat glass diffuser - High-transparency polycarbonate optics - Anti-ageing custom moulded silicone sealing gasket(s) with resilient elastic return capacity - Fully integrated PA66 fiberglass reinforced technopolymer trim hinged to the housing - Cable gland M20x1.5 for cables Ø 10- Ø 14 mm - Stainless steel locking hardware - Powder-coated steel tiltable bracket - Built-in driver - Openable and maintainable luminaire (future-proof) - Other colour temperatures (CCT) and colour rendering index (CRI) options available. Consult factory - Complete with integral, powder-coated, die-cast aluminium trim and 1 m factory pre-wired cable (WIN PRO+ versions)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotawin-pro-20-aw
  • Skupina výrobkůProfessional
  • Skupina produktůProfessional floodlight
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-06-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)68
  • Šířka (mm)267
  • Hloubka (mm)341
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Osvětlení
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC001744
  • Název ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 56 36
  • Název CSI MasterFormat 2014Flood Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Název OmniClassFloodlight Fixtures

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie