Publikovat produkty
WIN PRO+ 30 S/EW ZHAGA

WIN PRO+ 30 S/EW ZHAGA

LED floodlight for indoor and outdoor.
Specifikace
  • - Die-cast aluminium housing, polyester powder coat finish ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Extra clear, toughened, flat glass diffuser - High-transparency polycarbonate optics - Anti-ageing custom moulded silicone sealing gasket(s) with resilient elastic return capacity - Fully integrated PA66 fiberglass reinforced technopolymer trim hinged to the housing - Cable gland M20x1.5 for cables Ø 10- Ø 14 mm - Stainless steel locking hardware - Powder-coated steel tiltable bracket - Built-in driver - Integral surge protection device (SPD) against mains overvoltages up to 10 kV (CM/DM) - Openable and maintainable luminaire (future-proof) - Complete with ZHAGA socket positioned on the upper part of the luminaire (UP position) and D4i driver. Ready for "radio frequency node" smart, twilight and other compatible solutions (ZHAGA options). Consult factory for more options - Other colour temperatures (CCT) and colour rendering index (CRI) options available. Consult factory - Complete with integral, powder-coated, die-cast aluminium trim and 1 m factory pre-wired cable (WIN PRO+ versions)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotawin-pro-plus-30-sew-zhaga
  • Skupina výrobkůProfessional
  • Skupina produktůProfessional floodlight
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-06-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)95
  • Šířka (mm)411
  • Hloubka (mm)528
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Osvětlení
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC001744
  • Název ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 56 36
  • Název CSI MasterFormat 2014Flood Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Název OmniClassFloodlight Fixtures

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie