Publikovat produkty
Pfister LF-042-BNCC Bernini Single Control Bathroom Faucet
Pfister LF-042-BNCC Bernini Single Control Bathroom Faucet

    Pfister LF-042-BNCC Bernini Single Control Bathroom Faucet

    • Includes decorative deckplate.
    • Includes single post mounting ring.
    • Includes valve and cartridge.
    • Compatible with 1 or 3-hole installation.
    • Push & seal drain requires no tools and installs in less than half the time of a standard pop-up drain, guaranteed tight seal each and every use - simply Press to seal and again to open.

    As Featured on Amazon.com

    Specifikace
    • Technical Details

      Part Number: LF-042-BNCC
      Item Weight: 5 pounds
      Product Dimensions: 12.6 x 10.3 x 2.9 inches
      Material: Metal
      Item Package Quantity: 1
      Number Of Holes: 1
      Handle/Lever Placement: Centerset
      Number of Handles: 1
      Included Components: Faucet, Installation Hardware & Instructions

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPfister-LF-042-BNCC-Bernini-Single-Control-Bathroom-Faucet
    • Skupina výrobkůFaucet
    • Skupina produktůBathroom
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-02-18
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké