Publikovat produkty
Pfister LG42-DF0C Kenzo Single Control Bathroom Faucet

Pfister LG42-DF0C Kenzo Single Control Bathroom Faucet

  • Unique Ribbon Water Delivery.
  • 1-hole installation.
  • Includes single post mounting ring.
  • Features a grid drain assembly.
  • Includes valve and cartridge.

As Featured on Amazon.com

Specifikace
  • Technical Details

    Part Number: LG42DF1C
    Item Weight: 1.6 ounces
    Product Dimensions: 18.3 x 7.4 x 3.1 inches
    Size: 1-Hole
    Style: Modern
    Material: Metal
    Installation Method: 1-Hole
    Item Package Quantity: 1
    Water Consumption: 1.2 GPM
    Number Of Holes: 1
    Handle/Lever Placement: Centerset
    Number of Handles: 1
    Certification: Watersense
    Included Components: Faucet, Grid Drain Assembly, Installation Hardware, Installation Instructions

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPfister-LG42-DF0C-Kenzo-Single-Control-Bathroom-Faucet
  • Skupina výrobkůFaucet
  • Skupina produktůBathroom
  • TypDokumentace (pouze informační)
  • Datum zveřejnění2019-02-18
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké