Publikovat produkty
18 mm: DecoBoard Skutečný Kov P2
18 mm: DecoBoard Skutečný Kov P2

    18 mm: DecoBoard Skutečný Kov P2

    Dřevotřísková deska lepená močovinovou pryskyřicí s oboustrannou pravou hliníkovou fólií přidanou při přímé laminaci.
    Specifikace
    • Oblasti použití: Výlučně vertikální použití pro kvalitní vybavení interiérů, obchodů a veletržních objektů a pro kuchyňský a obývací nábytek. Povrchy z pravého hliníku nejsou vhodné pro horizontální a mechanicky náročná použití. Vlastnosti výrobku: skutečný kov Udržitelnost: Certifikováno "Cradle to Cradle Certified® Bronze" za integrovaný systém oběhového hospodářství. Certifikát FSC: ano Certifikát PEFC: ano Reakce na oheň: D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³) Emisní třída formaldehydu: E1 E05 Formáty: 2800 mm x 2100 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDecoBoard-Echtmetall-P2-18-mm
    • Skupina výrobkůreal metal surface Melamine faced boards
    • Skupina produktůDecoBoard
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2026-07-24
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)18
    Související
    • Hlavní materiálChipboard
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Materiály pro plechy
    • Klasifikace IFCMateriál
    • Kód ETIMEC003058
    • Název ETIMFibre- / chipboard
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_97
    • Popis Uniclass 2015Wood-based boards
    • Kód CSI MasterFormat 201407 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Faced Panels
    • Číslo OmniClass23-15 15 19
    • Název OmniClassWall Coverings

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie