Publikovat produkty
5 mm: DecoBoard HDF
5 mm: DecoBoard HDF
5 mm: DecoBoard HDF
5 mm: DecoBoard HDF
5 mm: DecoBoard HDF
5 mm: DecoBoard HDF
5 mm: DecoBoard HDF

    5 mm: DecoBoard HDF

    Vysoce tvrdá, tenká vláknitá deska s homogenní strukturou, dobrou odolností a oboustrannou dekorativní laminací prosycení melaminovou pryskyřicí.
    Specifikace
    • Oblasti použití: Zadní stěny, dna zásuvek, clony, dělicí příčky ve veletržních objektech a v obchodech, vnitřní zařízení, výroba karavanů a vozidel. Vlastnosti výrobku: Různé dekory a/nebo struktury; snadná údržba; antimikrobiální; vhodné pro styk s potravinami Certifikát FSC: ano Certifikát PEFC: ano Emisní třída formaldehydu: E1 E05; TSCA Title VI Norma produktu: EN 14322 Formáty: 2800 mm x 2100 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDecoBoard-HDF-5-mm
    • Skupina výrobkůMelamine faced boards
    • Skupina produktůDecoBoard
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2020-10-13
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)5
    Související
    • Hlavní materiálMDF deska
    • Vedlejší materiálLaminovaný Papír
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Materiály pro plechy
    • Klasifikace IFCMateriál
    • Kód ETIMEC003058
    • Název ETIMFibre- / chipboard
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_97
    • Popis Uniclass 2015Wood-based boards
    • Kód CSI MasterFormat 201407 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Faced Panels
    • Číslo OmniClass23-15 15 19
    • Název OmniClassWall Coverings

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie