Publikovat produkty
18 mm: DecoBoard MDF.MR
18 mm: DecoBoard MDF.MR
18 mm: DecoBoard MDF.MR
18 mm: DecoBoard MDF.MR
18 mm: DecoBoard MDF.MR
18 mm: DecoBoard MDF.MR
18 mm: DecoBoard MDF.MR

    18 mm: DecoBoard MDF.MR

    Středně tvrdá vláknitá deska s homogenní strukturou, se zvýšenou odolností proti vlkosti a s oboustrannou dekorativní laminací s melaminovou pryskyřicí (MR = Moisture Resistant = se zvýšenou odolností proti vlkosti).
    Specifikace
    • Oblasti použití: Ppro korpusové a čelní části nábytku, prodejny a interiéry se zvýšenými požadavky na odolnost proti vlhkosti. Deska může být profilována a lakována. Vlastnosti výrobku: Různé dekory a/nebo struktury; snadná údržba; antimikrobiální; vhodné pro styk s potravinami; odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka Certifikát FSC: ano Certifikát PEFC: ano Reakce na oheň: D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³) Emisní třída formaldehydu: E1 E05; TSCA Title VI Norma produktu: EN 14322 Formáty: 2655 mm x 2100 mm; 5310 mm x 2100 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDecoBoard-MDF_MR-18-mm
    • Skupina výrobkůMelamine faced boards
    • Skupina produktůDecoBoard
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2021-08-31
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)18
    Související
    • Hlavní materiálMDF deska
    • Vedlejší materiálLaminovaný Papír
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Materiály pro plechy
    • Klasifikace IFCMateriál
    • Kód ETIMEC003058
    • Název ETIMFibre- / chipboard
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_97
    • Popis Uniclass 2015Wood-based boards
    • Kód CSI MasterFormat 201407 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Faced Panels
    • Číslo OmniClass23-15 15 19
    • Název OmniClassWall Coverings

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie