Publikovat produkty
Melaminem potažená deska 12 mm: DecoBoard P2
Melaminem potažená deska 12 mm: DecoBoard P2
Melaminem potažená deska 12 mm: DecoBoard P2
Melaminem potažená deska 12 mm: DecoBoard P2
Melaminem potažená deska 12 mm: DecoBoard P2
Melaminem potažená deska 12 mm: DecoBoard P2
Melaminem potažená deska 12 mm: DecoBoard P2

    Melaminem potažená deska 12 mm: DecoBoard P2

    Dřevotřísková deska lepená močovinovou pryskyřicí s oboustrannou dekorativní laminací, s certifikací Blue Angel.
    Specifikace
    • Typ výrobku CE: P2 Zamýšlený účel použití: Panely pro vnitřní vybavení (včetně nábytku) pro použití v suchých prostorách Oblasti použití: Kvalita pro korpusy a přední strany při výrobě nábytku, vybavení obchodů a interiérů. Vlastnosti výrobku: Různé dekory a/nebo struktury; snadná údržba; antimikrobiální; vhodné pro styk s potravinami; obzvláště nízké emise Udržitelnost: Certifikováno "Cradle to Cradle Certified® Bronze" za integrovaný systém oběhového hospodářství. Certifikát FSC: ano Certifikát PEFC: ano Blue Angel DE-UZ 76: ano Reakce na oheň: D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³) Emisní třída formaldehydu: E1 E05 Norma produktu: EN 14322 Harmonizovaná technická specifikace: EN 13986:2004 +A1:2015 Formáty: 2655 mm x 2100 mm; 2800 mm x 2100 mm; 5310 mm x 2100 mm; 5600 mm x 2100 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDecoBoard-P2-12-mm
    • Skupina výrobkůMelamine faced boards
    • Skupina produktůDecoBoard
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2020-10-07
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)12
    Související
    • Hlavní materiálChipboard
    • Vedlejší materiálLaminovaný Papír
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Materiály pro plechy
    • Klasifikace IFCMateriál
    • Kód ETIMEC003058
    • Název ETIMFibre- / chipboard
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_97
    • Popis Uniclass 2015Wood-based boards
    • Kód CSI MasterFormat 201407 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Faced Panels
    • Číslo OmniClass23-15 15 19
    • Název OmniClassWall Coverings

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie