Publikovat produkty
25 mm: DecoBoard P2 ESA

25 mm: DecoBoard P2 ESA

Dřevotřísková deska odvádějící elektrostatický náboj s oboustrannou dekorativní laminací.
Specifikace
  • Oblasti použití: Produkty našeho systému ESA jsou nepostradatelné všude tam, kde je nutné zamezit vzniku elektrostatického náboje. Vodivé složky zajišťují možnost bezpečného a jednoduchého uzemnění nábytku, oddělujících prvků a obložení na pracovištích mikroelektroniky, v laboratořích nebo řídicích centrálách. Vlastnosti výrobku: snadná údržba; elektrostaticky disipativní Certifikát FSC: ano Certifikát PEFC: ano Reakce na oheň: D-s2,d0 podle EN 13986 v závislosti na použití (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³) Emisní třída formaldehydu: E1 E05 Norma produktu: EN 14322 Formáty: 2800 mm x 2100 mm; 5600 mm x 2100 mm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaDecoBoard-P2-ESA-25-mm
  • Skupina výrobkůMelamine faced boards
  • Skupina produktůDecoBoard
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2026-07-24
  • Číslo vydání1
  • Hloubka (mm)25
Související
  • Hlavní materiálChipboard
  • Vedlejší materiálLaminovaný Papír
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Materiály pro plechy
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Kód ETIMEC003058
  • Název ETIMFibre- / chipboard
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_97
  • Popis Uniclass 2015Wood-based boards
  • Kód CSI MasterFormat 201407 44 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Faced Panels
  • Číslo OmniClass23-15 15 19
  • Název OmniClassWall Coverings

Dostupnost regionu

Evropa Asie Oceánie